Publicar produtos
CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK
CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK
CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK
CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK

    CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK

    Traduzido por Google,
    CONNECT AIR VSL BSN 40 BRANCO DO NTH CONVÉS
    Especificação
    • CONNECT AIR VSL BSN 40 WHITE OF NTH DECK
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0347
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosCOUNTERTOP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)7.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África