Publicar produtos
CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC
CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC

    CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC

    Traduzido por Google,
    CONNECT AIR SEAT SANDUÍCHE BRANCO E CVR SC
    Especificação
    • CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0366
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosTOILET SEATS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)445
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Peso líquido (Kg)2.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África