Publicar produtos
Connect Air wrap style seat & cover, slow close

Connect Air wrap style seat & cover, slow close

Traduzido por Google,
Conecte o assento e a tampa do estilo Air wrap, fechamento lento
Especificação
  • Connect Air wrap style seat & cover, slow close
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0367
  • Familia de productoCONNECT AIR
  • Grupo de produtosTOILET SEATS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)365
  • Profundidade (mm)445
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Peso líquido (Kg)2.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniclassWater Closet Seats