Publicar produtos
BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY
BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY

    BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY

    4.4 de 5 estrelas4.4(38 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Unidade de Lavatório de Parede 80 cm, 2 Gavetas, Soft Close, Sifão Economizador de Espaço, Cinza

    Especificação
    • Wall Mounted Basin Unit 80 cm with 2 Drawers, Soft Close and Space Saving Siphon, Grey 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0573
    • Familia de productoOTHER
    • Grupo de produtosFurniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)550
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)440
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioLaminados
    • Peso líquido (Kg)22.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets

    Disponibilidade da região

    Europa