Publicar produtos
Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros

    Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros

    Traduzido por Google,
    Cisterna Connect Air Arco, Alimentação Lateral 4,5/2,5 litros
    Especificação
    • Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0737
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosTOILET CISTERNS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)378
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)178
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)9.78
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cistern fittings