Publicar produtos
CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR

    Traduzido por Google,
    CONNECT AIR BSN UNIDADE 60X44 GLG&MWH 2 DRWR
    Especificação
    • CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0818
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosBASIN UNITS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)550
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)630
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Número OmniClass23-31 17 11
    • Título OmniclassShower Compartments