Publicar produtos
CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL

CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL

Traduzido por Google,
CONECTAR BANCA DE AR 800X440 MDB&MWH PARA VSL
Especificação
  • CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0849
  • Familia de productoCONNECT AIR
  • Grupo de produtosWORKTOP
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)465
  • Largura (mm)35
  • Profundidade (mm)820
Ligações
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)4.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom shelves
  • Número OmniClass23-31 17 11
  • Título OmniclassShower Compartments