Publicar produtos
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL

    CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL

    Traduzido por Google,
    CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB PARA VSL
    Especificação
    • CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0852
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosWORKTOP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)465
    • Largura (mm)35
    • Profundidade (mm)1220
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)7.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom shelves
    • Número OmniClass23-31 17 11
    • Título OmniclassShower Compartments