Publicar produtos
Connect Air rectangular shower tray

Connect Air rectangular shower tray

Traduzido por Google,
Base de duche retangular Connect Air
Especificação
  • Connect Air rectangular shower tray
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE1049
  • Familia de productoCONNECT AIR
  • Grupo de produtosSHOWER TRAY
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)40
  • Largura (mm)750
  • Profundidade (mm)900
Ligações
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Peso líquido (Kg)12.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Número OmniClass23-31 17 13
  • Título OmniclassShower Receptors