Publicar produtos
CONNECT AIR REC BTH 170X75 WHITE
CONNECT AIR REC BTH 170X75 WHITE
CONNECT AIR REC BTH 170X75 WHITE

    CONNECT AIR REC BTH 170X75 WHITE

    Traduzido por Google,
    CONNECT AIR REC BTH 170X75 BRANCO
    Especificação
    • CONNECT AIR REC BTH 170X75 WHITE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE1064
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosBath Tub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)1700
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs