Publicar produtos
CONNECT AIR shower bath screen
CONNECT AIR shower bath screen

    CONNECT AIR shower bath screen

    Traduzido por Google,
    CONNECT AIR tela de banho de chuveiro
    Especificação
    • CONNECT AIR shower bath screen
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE1137
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosSHOWER PANEL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)135
    • Largura (mm)935
    • Profundidade (mm)1465
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)21.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs