Publicar produtos
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP

    CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP

    3.7 de 5 estrelas3.7(23 avaliações)
    Connect Space-Lavabo Top
    Especificação
    • Lavabo Top con foro centrale aperto, profondità ridotta a soli 38 cm. Abbinabile a mobile E0313/C6741 (versione sx) e E0312/C6740 (versione dx), colonna, semicolonna o sifone d’arredo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE1323
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWall hung wash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)175
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)380
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks