Publicar produtos
CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD

    CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD

    Traduzido por Google,
    CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 BRANCO BXD
    Especificação
    • CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE1381
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)450
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)11.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks