Publicar produtos
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD

    CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD

    Traduzido por Google,
    CONECTAR ARCO DE AR H/R BSN 40X35 Branco BXD
    Especificação
    • CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE1384
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosHANDRINSE BASIN
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)400
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks