Publicar produtos
La Dolce Vita® wallhung bowl, Aquablade, hidden fixation, incl. Easyfix+ WW966066, white
La Dolce Vita® wallhung bowl, Aquablade, hidden fixation, incl. Easyfix+ WW966066, white

    La Dolce Vita® wallhung bowl, Aquablade, hidden fixation, incl. Easyfix+ WW966066, white

    Traduzido por Google,
    Tigela suspensa La Dolce Vita®, Aquablade, fixação oculta, incl. Easyfix+ WW966066, branco
    Especificação
    • La Dolce Vita® wallhung bowl, Aquablade, hidden fixation, incl. Easyfix+ WW966066, white, carton box, EU pallet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE2634
    • Familia de productoLa Dolce Vita
    • Grupo de produtosWASHBASIN
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)340
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Peso líquido (Kg)26.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets