Publicar produtos
DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO
DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO
DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO

    DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO

    4.4 de 5 estrelas4.4(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    DEA / VARA S / S BTH 180 X 80 BRANCO TRAPZIO

    Especificação
    • DEA / VARA S / S BTH 180 X 80 WHITE TRAPZIO

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE3067
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBaths
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)621
    • Largura (mm)790
    • Profundidade (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs

    Disponibilidade da região

    Europa