Publicar produtos
CONNECT towel rail, 598mm
CONNECT towel rail, 598mm

    CONNECT towel rail, 598mm

    Traduzido por Google,
    CONNECT toalheiro, 598mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE6979
    • Familia de productoCONNECT
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)18
    • Largura (mm)598
    • Profundidade (mm)85
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)1.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties