Publicar produtos
CONNECT CC PAN VO WHITEIP
CONNECT CC PAN VO WHITEIP

    CONNECT CC PAN VO WHITEIP

    Traduzido por Google,
    CONECTAR CC PAN VO IP Branco
    Especificação
    • CONNECT CC PAN VO WHITEIP
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE7119
    • Familia de productoCONNECT
    • Grupo de produtosBowl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)780
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)665
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)27.36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets