Publicar produtos
CONNECT CONNECT VASO BTW
CONNECT CONNECT VASO BTW

    CONNECT CONNECT VASO BTW

    Traduzido por Google,
    Lavatório CONNECT 365x400x545
    Especificação
    • CONNECT Washbasin 365x400x546
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE7849
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)545
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins