Publicar produtos
UNIVERSAL CNR PNL 140 WHITE
UNIVERSAL CNR PNL 140 WHITE
UNIVERSAL CNR PNL 140 WHITE

    UNIVERSAL CNR PNL 140 WHITE

    Traduzido por Google,
    UNIVERSAL CNR PNL 140 BRANCO
    Especificação
    • UNIVERSAL CNR PNL 140 WHITE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK8191
    • Familia de productoHOTLINE
    • Grupo de produtosBath Tub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)590
    • Largura (mm)1980
    • Profundidade (mm)480
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs