Publicar produtos
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME

    SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME

    Traduzido por Google,
    Placa de controle Solea™ M2
    Especificação
    • Solea Flush plate M2. Available in two different finishes, White and Chrome
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP0099
    • Familia de productoSolea
    • Grupo de produtosFLUSH PLATE
    • Data de publicação2021-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)595
    • Profundidade (mm)391
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)0.34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África