Publicar produtos
SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED

Traduzido por Google,
Placa de descarga Solea™ M1
Especificação
  • • ABS material • Dual flush • Mechanical actuation • Actuation force < 20N
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR0108
  • Familia de productoSolea
  • Grupo de produtosFLUSH PLATE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)595
  • Profundidade (mm)391
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Peso líquido (Kg)0.34
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África