Publicar produtos
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED

    OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED

    Traduzido por Google,
    Placa de descarga Oleas™ P2 disponível em três acabamentos diferentes, branco, cromado e cromado mate
    Especificação
    • • Square design • Dual flush • Pneumatic actuation • Actuation force < 20N
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaR0119
    • Familia de productoOleas
    • Grupo de produtosFLUSH PLATE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)98
    • Largura (mm)260
    • Profundidade (mm)188
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
    • Número OmniClass23-39 37 15 13
    • Título OmniclassFlushing Gates

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África