Publicar produtos
SOLEA P1 F/PLATE CHROME - IS

SOLEA P1 F/PLATE CHROME - IS

Traduzido por Google,
SOLEA P1 F/CHAPA CROMADA - IS
Especificação
  • Solea P1 flushplate dual flush pneumatic actuation chrome Ideal Standard branded
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR0133
  • Familia de productoSolea
  • Grupo de produtosFlushplate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1
  • Largura (mm)21.5
  • Profundidade (mm)14.5
Ligações
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Peso líquido (Kg)0.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África