Publicar produtos
I.LIFE A  CLOSE COUPLED TOILET,HORIZONTAL OUTLET CISTERN 6/3L, SOFTCLOSE SEAT & COVER
I.LIFE A  CLOSE COUPLED TOILET,HORIZONTAL OUTLET CISTERN 6/3L, SOFTCLOSE SEAT & COVER

    I.LIFE A CLOSE COUPLED TOILET,HORIZONTAL OUTLET CISTERN 6/3L, SOFTCLOSE SEAT & COVER

    Traduzido por Google,
    i.life A Sanita monobloco, RimLS+, saída horizontal, fixação ao solo em forma de L, entrada lateral da cisterna 6/3l, assento sanduíche, softclose, botão de descolagem fácil, caixa de cartão de imagem, palete UE
    Especificação
    • Close coupled toilet, RimLS+, horizontal outlet, L-shape floor fixation, cistern side inlet 6/3l, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, picture carton box, EU pallet - White
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaR0458
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)66
    • Largura (mm)35.5
    • Profundidade (mm)79
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)34.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets