Publicar produtos
TIPICA PV DOOR 80 SYNTH. SIL.BR
TIPICA PV DOOR 80 SYNTH. SIL.BR

    TIPICA PV DOOR 80 SYNTH. SIL.BR

    Traduzido por Google,
    Típico - PV / 80 - Porta do chuveiro com porta pivotante - Sintético Mate - Perfil Branco
    Especificação
    • PV/80 - Porta doccia con anta pivottante - Sintetico Matt - Profilo Bianco
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT2364
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Europa