Publicar produtos
ESEDRA BTW BID WHITE BXD
ESEDRA BTW BID WHITE BXD

    ESEDRA BTW BID WHITE BXD

    Traduzido por Google,
    Bidé de furo único para instalação na parede, com abastecimento de água da torneira. Podem ser instaladas torneiras monocomando e torneiras monocomando. O bidé está equipado com fixações no chão.
    Especificação
    • Single hole bidet for wall installation, with water supply from the tap. Both single-lever taps and single-control taps can be installed. The bidet is equipped with floor fixings.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT2813
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBidets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)540
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)20.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets