Publicar produtos
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND

    STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND

    4.2 de 5 estrelas4.2(24 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Lavatório de bancada Strada II-Oval 380x380 mm
    Especificação
    • Lavabo ovale 380x380 mm da appoggio su piano con foro del troppopieno. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT2929
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosCounter top wash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)380
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins

    Disponibilidade da região

    Europa