Publicar produtos
STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT
STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT

    STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT

    4.5 de 5 estrelas4.5(19 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Bacia Retangular Strada II 60 cm, Transbordamento, Caixa, Branco

    Especificação
    • Strada II Rectangular Vessel Basin 60 cm with Overflow, Boxed, White

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT2999
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)400
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins

    Disponibilidade da região

    Europa