Publicar produtos
M+L MIRROR MID AMBIENT 60X70 28.7W 230V

M+L MIRROR MID AMBIENT 60X70 28.7W 230V

Traduzido por Google,

Espelho e luz ambiente médio 60x70cm, retangular, moldura pequena, anti-vapor

Especificação
  • Mirror with Mid Ambient Light 60x70cm, Rectangular with Small Frame  and without Switch, Anti-Steam

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT3278
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBathroom Mirrors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)26
Ligações
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Peso líquido (Kg)5.67
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties