Publicar produtos
Blend Cube wall hung Bidet
Blend Cube wall hung Bidet

    Blend Cube wall hung Bidet

    Traduzido por Google,
    Bidé suspenso de parede cubo misturado, fixação oculta, branco brilhante
    Especificação
    • Blend Cube Wall Hung Bidet with Hidden Fixation in Glossy White finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3687
    • Familia de productoBlend Cube
    • Grupo de produtosBidet
    • Data de publicação2021-04-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)540
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Peso líquido (Kg)18.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures