Publicar produtos
Blend Curve soft close seat & cover
Blend Curve soft close seat & cover

    Blend Curve soft close seat & cover

    Traduzido por Google,
    Assento e capa envolvente com curva de mistura, fechamento suave, branco brilhante
    Especificação
    • Blend Curve Wrapover Seat & Cover with Soft Close function in Glossy White Finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3760
    • Familia de productoBlend Cube
    • Grupo de produtosWC Seats
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)455
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)37
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)2.38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures