Publicar produtos
Blend Cube back to wall Aquablade WC Bowl
Blend Cube back to wall Aquablade WC Bowl

    Blend Cube back to wall Aquablade WC Bowl

    Traduzido por Google,
    Blend Cube Back to Wall Bowl, Aquablade, Fixação no Piso, Branco Brilhante
    Especificação
    • Blend Cube Back to Wall Bowl with Aquablade flushing technology with Floor Fixation in Glossy White finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3764
    • Familia de productoBlend Cube
    • Grupo de produtosWC Bowls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)560
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Peso líquido (Kg)30.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC000776
    • Nome ETIMPan
    • Nome UNSPSCToilet bowls
    • Código UNSPSC30181511
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bowls
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures