Publicar produtos
Conca New consolle basin 50 with 3 tapholes.
Conca New consolle basin 50 with 3 tapholes.

    Conca New consolle basin 50 with 3 tapholes.

    Traduzido por Google,
    Lavatório Conca 500 mm com 1 cuba, 3 furos para torneira, sem transbordamento
    Especificação
    • Washbasin 500 mm, Vitreous China, 1 bowl, 3 Tap holes (Left, right and center), Type of fastening: Plug bolts, With brand logo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3786
    • Familia de productoCONCA
    • Grupo de produtosWash-Basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)510
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniclassSurface Water Retention Basins