Publicar produtos
Conca New consolle basin 50 without tapholes.
Conca New consolle basin 50 without tapholes.

    Conca New consolle basin 50 without tapholes.

    Traduzido por Google,
    Lavatório Conca 500 mm com 1 cuba, parte inferior lixada
    Especificação
    • Washbasin 500 mm, Vitreous China, 1 bowl, With overflow (Slotted), Type of fastening: Console and plug bolt, Grinded bottom side, With brand logo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3814
    • Familia de productoCONCA
    • Grupo de produtosWash-Basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)510
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniclassSurface Water Retention Basins