Publicar produtos
Conca New consolle basin 60 1TH OF GR
Conca New consolle basin 60 1TH OF GR

    Conca New consolle basin 60 1TH OF GR

    Traduzido por Google,
    Lavatório Conca retangular para instalação suspensa ou de bancada, 600x450mm com transbordamento,1 furo para torneira. Acabamento Fixo. Branco
    Especificação
    • Rectangular 600 mm washbasin for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow hole, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3818
    • Familia de productoCONCA
    • Grupo de produtosWash-Basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)460
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)160.7
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-11 21 21 13
    • Título OmniclassCatch Basins