Publicar produtos
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES

    EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES

    Traduzido por Google,
    Bacia extra 100 cm, sem furos de torneira, estouro com fenda, moído, branco brilhante
    Especificação
    • Extra Basin 100cm without Tap Holes, with Slotted Overflow, Grinded, in Glossy White finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3908
    • Familia de productoExtra
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)148
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Peso líquido (Kg)23.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung hand rinse basins
    • Código CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniclassSurface Water Retention Basins
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures