Publicar produtos
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT

    Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT

    Traduzido por Google,
    Móvel lavatório, com 800 x 505 x 370mm, 1 gaveta externa sem bancada. Equipado com tecnologia push open e soft close. Acabamento em laca mate antracite.
    Especificação
    • Vanity unit, with 800 x 505 x 370mm, 1 external drawer without countertop. Equipped with push open and soft close technology. Metal drawers. Anthracite matt lacquer finish.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3985
    • Familia de productoCONCA
    • Grupo de produtosBathroom_Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)372
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)505
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Peso líquido (Kg)28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets