Publicar produtos
EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH  3 TAP HOLES
EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH  3 TAP HOLES

    EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH 3 TAP HOLES

    Traduzido por Google,
    Bacia Extra Vanity 100cm, 3 Furos para Torneira, Branco Brilhante
    Especificação
    • Extra Vanity Basin 100cm with 3 Tap Holes and Slotted Overflow in Glossy White finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT4368
    • Familia de productoExtra
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)1010
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Peso líquido (Kg)29.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniclassSurface Water Retention Basins
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures