Publicar produtos
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow

    Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow

    Traduzido por Google,
    Tipo-Z Lavatório e pedestal em peça única com 1 furo para torneira e transbordamento com fenda
    Especificação
    • Tipo-Z One-piece washbasin & pedestal with 1 tap hole and slotted overflow. Available in four different finishes, Gloss White, Silk White, Gloss black and Silk black.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT4425
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)740
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)33.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniclassSurface Water Retention Basins