Publicar produtos
i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern
i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern

    i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern

    Traduzido por Google,
    Ideal Standard i.life S, sanita de acoplamento fechado, RimLS+, saída horizontal, fixação ao solo em forma de L, entrada lateral da cisterna 6/3 l, assento envolvente, compacto, softclose, botão de descolagem fácil, branco, em caixa de cartão, palete da UE
    Especificação
    • Close coupled toilet, RimLS+, horizontal outlet, L-shape floor fixation, cistern side inlet 6/3 l, wrapover seat, compact, softclose, easy-take off push button, white, in carton box, EU pallet. White Finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT5171
    • Familia de productoI.life S
    • Grupo de produtosToilet Cisterns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)35.5
    • Profundidade (mm)78.8
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Peso líquido (Kg)34.42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 19 19 19
    • Título OmniclassWater Closet Tanks