Publicar produtos
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT

    BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT

    Traduzido por Google,
    BLEND CUBE Assento e tampa - SOFT CLOSE Material Duroplast, tipo SANDWICH/SLIM, fixação superior, nenhum ajustável Dobradiças em aço inox, porca articulada, TAKE OFF em acabamento branco em caixa de papelão para tigelas R0287, T3686, T5207, T4656, T3688, T3764
    Especificação
    • BLEND CUBE Seat and cover - SOFT CLOSE Material Duroplast, SANDWICH/SLIM type, top fixation, none adjustable Stainless steel hinges, toggle nut, TAKE OFF in white finish in carton box for bowls R0287, T3686, T5207, T4656, T3688, T3764
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT5211
    • Familia de productoBlend Cube
    • Grupo de produtosSeat & Covers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)460
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats