Publicar produtos
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM

    I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM

    Traduzido por Google,
    Móvel lavatório I.life B 2 gavetas 80cm
    Especificação
    • Vanity unit 2 drawers 80cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT5272
    • Familia de productoI.life B
    • Grupo de produtosBathroom Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)640.01
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)525
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)34.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets