Publicar produtos
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round

    Conca Towel Bar Double 450 Round

    Traduzido por Google,
    Barra de toalha Conca dupla 450 redonda
    Especificação
    • Conca Towel Bar Double 450 Round
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT5396
    • Familia de productoCONCA
    • Grupo de produtosConca
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)78
    • Largura (mm)25
    • Profundidade (mm)447
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHolders and hooks
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

    Disponibilidade da região

    Europa