Publicar produtos
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT

    ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT

    Traduzido por Google,
    ULTRA FLAT EVO Base de duche retangular 900 mm.
    Especificação
    • ULTRA FLAT EVO. Rectangular shower tray 1600x900x35 mm in silk white and silk grey finishes, no waste. Antibacterial, Accessible design, Cutability, Easy repair, 35/36mm height
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT5432
    • Familia de productoUltraflat Evo
    • Grupo de produtosShower Tray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)35
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Concebido emItaly
    • Peso líquido (Kg)56.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011443
    • Nome ETIMShower tray
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África