Publicar produtos
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY

    ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY

    Traduzido por Google,
    Base de duche UltraFlat S+, IdealSolid+, 3 cm de altura, quadrada, com desperdício no centro, com desperdício de tampa.
    Especificação
    • UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, stainless steel cover waste, 90 mm waste system to be ordered separately, Antislip.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT5614
    • Familia de productoUltraflat S+
    • Grupo de produtosShower Tray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)1700
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Concebido emItaly
    • Peso líquido (Kg)32.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011443
    • Nome ETIMShower tray
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África