Publicar produtos
I.LIFE B  Vessel 500x420x145 mm in white glossy finish, 1 tap hole, with overflow  Space saving basin
I.LIFE B  Vessel 500x420x145 mm in white glossy finish, 1 tap hole, with overflow  Space saving basin

    I.LIFE B Vessel 500x420x145 mm in white glossy finish, 1 tap hole, with overflow Space saving basin

    Traduzido por Google,
    I.LIFE B Vaso 500x420x145 mm, 1 furo para torneira, com transbordamento
    Especificação
    • I.LIFE B Vessel 500x420x145 mm in white glossy finish, 1 tap hole, with overflow Space saving basin
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT5737
    • Familia de productoI.life B
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)422
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emItaly
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África