Publicar produtos
KUBO B/FOLD 90 Unhand Door BRT/SIL SATIN
KUBO B/FOLD 90 Unhand Door BRT/SIL SATIN

    KUBO B/FOLD 90 Unhand Door BRT/SIL SATIN

    Traduzido por Google,

    Kubo B, dobrável, 900 mm, abertura para dentro e para fora, reversível, vidro de segurança acetinado de 6 mm

    Especificação
    • Kubo B, Bi-fold, 900 mm with Inwards & Outward Opening, Reversible and Satin 6 mm Safety Glass

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT7326
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1932
    • Largura (mm)920
    • Profundidade (mm)70.5
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)37
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers