Publicar produtos
Archilede HP - 412x765mm - 4000K - CRI 70 - Middle of the night - A60 optic - ED14-ED15
iGuzzini

Archilede HP - 412x765mm - 4000K - CRI 70 - Middle of the night - A60 optic - ED14-ED15

Traduzido por Google,
Luminária de exterior com ótica assimétrica de luz direta para maior conforto visual (G4), concebida para utilizar lâmpadas LED. O conjunto óptico e o sistema de fixação do poste são fabricados em liga de alumínio EN1706AC 46100LF e submetidos a um processo de pré-tratamento de várias etapas, no qual as principais fases são: desengorduramento, fluorozirconação (uma película protetora de superfície) e vedação (com uma camada de silano nanoestruturada ). A etapa de pintura consiste em um primer e uma tinta acrílica líquida, curada a 150 °C, com alto nível de resistência às intempéries. Possibilidade de ajustar também, com escala graduada, a inclinação em relação ao piso de +15°/10° (em passos de 5°) para uma instalação no topo de poste e +5°/20° (em passos de 5°) para um instalação lateral. Vidro de fechamento de sódio-cálcio temperado de 5 mm de espessura. O vidro fixado à moldura fecha o conjunto óptico do led que é fixado ao conjunto de componentes com uma dobradiça e 2 parafusos. A alta classificação IP é garantida pela junta de silicone colocada entre os dois elementos. Completo com circuito com LEDs monocromáticos e refletores de alumínio prateado. O conjunto de LED pode ser substituído diretamente no local. Possibilidade de substituição dos LEDs em grupos de 12 no laboratório. Meio da noite (100% -70%) equipamento de controle eletrônico. Modo Dali ou Bi-energia sem operação de programação externa. Programação Midnight personalizada, dimerização fixa e compatibilidade com reguladores de vazão através de uma interface de programação especial. Engrenagem de controle conectada com conectores de engate rápido. Driver com sistema de controle de temperatura interno automático. Unidade de placa de engrenagem de controle removível sem ferramentas. O conjunto óptico é fixado ao acessório de parede ou poste com dois parafusos de fixação e dois parafusos sem cabeça de segurança para facilitar a montagem. O fluxo de luz emitido no hemisfério superior do sistema na posição horizontal é nulo (em conformidade com as mais rígidas normas de prevenção da poluição luminosa). Todos os parafusos externos são feitos de aço inoxidável.
Especificação
  • LED Neutral 4000K CRI 70 Electronic Driver Middle of the night Optic: A60 - Asymmetric h = 7 / d = 2 Material: die-cast aluminium Size (mm): 765x412x268, Weight (kg): 15.30 Environment: Outdoor Colour: 15 Grey
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaED14-ED15
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosArchilede HP
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-09-29
  • Número de edição2
  • Altura (mm)412
  • Largura (mm)765
  • Profundidade (mm)268
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)15.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCLâmpada
  • Código ETIMEC001959
  • Nome ETIMLED-lamp/Multi-LED
  • Nome UNSPSCRoadway or highway lighting
  • Código UNSPSC39111603
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Poles and Standards
  • Número OmniClass23-11 29 37
  • Título OmniclassPublic Lighting Columns