Publicar produtos
CTB 69 DOOR CLOSER
CTB 69 DOOR CLOSER
CTB 69 DOOR CLOSER
CTB 69 DOOR CLOSER
CTB 69 DOOR CLOSER

    CTB 69 DOOR CLOSER

    Traduzido por Google,
    A mola de porta CTB 69 Inther é indicada para portas padrão e RF de até 80 kg, com um ângulo máximo de abertura de 180º. Disponível com ou sem sistema de retenção de porta aberta e com ajuste de fim de curso e velocidade de fechamento. Este modelo de mola de porta possui um mecanismo de cremalheira e pinhão e suporta folhas de porta com largura de até 1100 mm. Também atende às especificações descritas na norma UNE EN 1154 para dispositivos de fechamento de portas controlados. A CTB 69 é uma mola de porta de fácil instalação, adequada para montagem em superfície em portas padrão no lado de abertura. Disponível em quatro acabamentos diferentes: Prata, Latão Acetinado, Branco e Preto.
    Especificação
    • Hydraulic surface-mounted door closer for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 80 kg and 1100 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring consistent performance under temperature variations.The closer offers adjustable closing force EN 2–4, with independent regulation of closing speed (180°–15°) and latching action (15°–0°). Available with or without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 standards for controlled door closing devices. Easy installation with surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicactb-69-door-closer
    • Familia de productoDOOR-CLOSERS
    • Grupo de produtosDOOR CLOSERS-CTB
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories